Os modelos SNE listados nas tabelas a seguir também estão disponíveis como modelos recondicionados. Para encomendar uma versão recondicionada, adicione um R após o número de código do produto.
|
Número de código do produto |
Descrição |
|---|---|
|
M4-SNExxxxx-xxx (características básicas de cada SNE) |
Gerenciadores de rede de supervisão da série SNE Requer uma fonte de alimentação de 24 VCA ou 24 VCC. Cada modelo inclui uma porta Ethernet, uma porta de comunicação RS-485, duas portas seriais USB padrão e uma porta microUSB (uso futuro). Integrações IP suportadas: BACnet/IP, Modbus TCP/IP, KNX IP, C-Cure/victor e OPC UA Integrações de barramento de campo suportadas: Barramento FC MS/TP (RS-485), barramento N2, Modbus RTU, M-Bus e Zettler |
|
M4-SNE22000-0 (modelo mais antigo) M4-SNE22001-0 (modelo mais recente) |
Suporta duas integrações de dispositivo de barramento de campo local com um máximo de 100 dispositivos em cada tronco para um máximo de 200 dispositivos por gerenciador, se estiver usando apenas barramentos de campo locais. O gerenciador suporta um total de 600 dispositivos em todas as integrações. Também inclui uma conexão RJ-12 para o barramento FC. Um adaptador LonWorks opcional pode ser conectado à porta USB para adicionar comunicações LON. Também suporta uma integração de dispositivo BACnet/IP. |
|
M4-SNE11000-0 (modelo mais antigo) M4-SNE11001-0 (modelo mais recente) |
Suporta integração de um dispositivo de barramento de campo local com um máximo de 100 dispositivos no tronco. Um adaptador LonWorks opcional pode ser conectado à porta USB para adicionar comunicações LON. Também suporta uma integração de dispositivo BACnet/IP. |
|
M4-SNE10500-0 (modelo mais antigo) M4-SNE10501-0 (modelo mais recente) |
Suporta integração de um dispositivo de barramento de campo local com um máximo de 50 dispositivos no tronco. Um adaptador LonWorks opcional pode ser conectado à porta USB para adicionar comunicações LON. Também suporta uma integração de dispositivo BACnet/IP. |
|
M4-SNE110L0-0 (modelo mais antigo) M4-SNE110L1-0 (modelo mais recente) |
Suporta integração de um dispositivo de barramento de campo local com um máximo de 100 dispositivos no tronco. Este modelo deve ser usado com o software Metasys Server Lite (ADS-Lite-A) em regiões selecionadas da Austrália, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Taiwan, Tailândia, Vietnã e filiais selecionadas. Nota: Este modelo não suporta a interface de rede LonWorks nem o barramento N2, mas suporta uma integração de dispositivo BACnet/IP.
|