|
Especificação |
Descrição |
|---|---|
|
Requisitos de energia |
Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA) Alternativa: Entrada de fonte de alimentação de 24 VCC nominal dedicada, Classe II, América do Norte: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Consumo de energia |
Máximo de 38 VA |
|
Sistema operacional |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo (long-term support)) |
|
Processador |
Processador NXP i.MX6 DualLite, processador dual core Cortex-A9 a 1,0 GHz com 512 KB de cache L2 |
|
Memória |
Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações |
|
Integrações suportadas |
BACnet/IP, BACnet MS/TP, barramento N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, sistema de detecção de incêndio Zettler, OPC UA Tyco C•CURE 9000 - gerenciamento de video victor, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast |
|
Interfaces de rede e seriais |
Uma porta Ethernet, 1000/100/10 Mbps, conector RJ45 de 8 pinos Duas portas FC (porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ12 de 1,5 m [4,9 pés]) Duas portas RS-485 opticamente isoladas, com um bloco terminal removível de 4 pinos Três portas USB (uma porta Micro-B e duas portas USB A). Todos suportam especificação USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI], porta microUSB atualmente inativa |
|
Velocidades de transmissão |
Comunicação Ethernet: 1000, 100 ou 10 Mbps Comunicação serial, opticamente isolada (barramento FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável) |
|
Condições de temperatura ambiente |
Operacional: de 0° C a 50° C (de 32° F a 122° F) Não operacional: de - 40° C a 70° C (de - 40° F a 158° F) |
|
Condições de umidade ambiente |
Armazenamento: de 5% a 95% UR, 30° C (86° F) condições de ponto de orvalho máximo Operacional: de 10% a 90% UR, 30° C (86° F) condições de ponto de orvalho máximo |
|
Alojamento |
Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS) Classe de proteção IP: IP20 Classificação de inflamabilidade UL: UL94-5VB |
|
Montagem |
Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm |
|
Dimensões (altura x largura x profundidade) |
190 mm x 125 mm x 44,5 mm (7,48 pol. x 4,92 pol. x 1,75 pol.) |
|
Peso |
0,387 kg (0,852 lbs) |
|
Conformidade |
Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia, Conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A, Conformidade com FIPS 140-2 Nível 1 e validado sob o Certificado NIST Nº 3389. |
|
Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003 |
|
|
|
Europa: Marca CE – A Johnson Controls Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC. |
|
Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ |
|
|
BACnet International: BTL 135-2016 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo |
|
|
FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com os Padrões de Processamento de Informações Federais; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389 |
|
Especificação |
Descrição |
|---|---|
|
Requisitos de energia |
Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA) Alternativa: Entrada de fonte de alimentação de 24 VCC nominal dedicada, Classe II, América do Norte: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Consumo de energia |
Máximo de 38 VA |
|
Sistema operacional |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo (long-term support)) |
|
Processador |
Processador NXP i.MX6 DualLite, processador dual core Cortex-A9 a 1,0 GHz com 512 KB de cache L2 |
|
Memória |
Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações |
|
Integrações suportadas |
BACnet/IP, BACnet MS/TP, barramento N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, sistema de detecção de incêndio Zettler, OPC UA Tyco C•CURE 9000 - gerenciamento de video victor, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast Nota: O modelo SNE110Lx suporta integração de um dispositivo IP, mas não suporta barramento N2 ou interface de rede LonWorks.
|
|
Interfaces de rede e seriais |
Uma porta Ethernet, 1000/100/10 Mbps, conector RJ45 de 8 pinos Uma porta FC (porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ-12 de 1,5 m [4,9 pés]) Uma porta RS-485 opticamente isolada, com um bloco terminal removível de 4 pinos Três portas USB (uma porta Micro-B e duas portas USB A). Todos suportam especificação USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI], porta microUSB atualmente inativa |
|
Velocidades de transmissão |
Comunicação Ethernet: 1000, 100 ou 10 Mbps Comunicação serial, opticamente isolada (barramento FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável) |
|
Condições de temperatura ambiente |
Operacional: de 0° C a 50° C (de 32° F a 122° F) Não operacional: de - 40° C a 70° C (de - 40° F a 158° F) |
|
Condições de umidade ambiente |
Armazenamento: de 5% a 95% UR, 30° C (86° F) condições de ponto de orvalho máximo Operacional: de 10% a 90% UR, 30° C (86° F) condições de ponto de orvalho máximo |
|
Alojamento |
Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS) |
|
Montagem |
Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm |
|
Dimensões (altura x largura x profundidade) |
190 mm x 125 mm x 45,5 mm (7,48 pol. x 4,92 pol. x 1,75 pol.) |
|
Peso |
0,387 kg (0,852 lbs) |
|
Conformidade |
Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia, Conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A |
|
Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003 |
|
|
|
Europa: Marca CE – A Johnson Controls Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC. |
|
Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ |
|
|
BACnet International: BTL 135-2016 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo |
|
|
FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com os Padrões de Processamento de Informações Federais; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389 |