Especificações técnicas - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 11.0

Página de catálogo da SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
11.0
Revision date
2021-04-01
Tabela 1. Gerenciador de rede SNE2200x

Especificação

Descrição

Requisitos de energia

Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA)

Alternativa: Entrada de fonte de alimentação de 24 VCC nominal dedicada, Classe II, América do Norte: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo de energia

Máximo de 38 VA

Sistema operacional

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo (long-term support))

Processador

Processador NXP i.MX6 DualLite, processador dual core Cortex-A9 a 1,0 GHz com 512 KB de cache L2

Memória

Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais

SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações

Integrações suportadas

BACnet/IP, BACnet MS/TP, barramento N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, sistema de detecção de incêndio Zettler, OPC UA

Tyco C•CURE 9000 - gerenciamento de video victor, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast

Interfaces de rede e seriais

Uma porta Ethernet, 1000/100/10 Mbps, conector RJ45 de 8 pinos

Duas portas FC (porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ12 de 1,5 m [4,9 pés])

Duas portas RS-485 opticamente isoladas, com um bloco terminal removível de 4 pinos

Três portas USB (uma porta Micro-B e duas portas USB A). Todos suportam especificação USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI], porta microUSB atualmente inativa

Velocidades de transmissão

Comunicação Ethernet: 1000, 100 ou 10 Mbps

Comunicação serial, opticamente isolada (barramento FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável)

Condições de temperatura ambiente

Operacional: de 0° C a 50° C (de 32° F a 122° F)

Não operacional: de - 40° C a 70° C (de - 40° F a 158° F)

Condições de umidade ambiente

Armazenamento: de 5% a 95% UR, 30° C (86° F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: de 10% a 90% UR, 30° C (86° F) condições de ponto de orvalho máximo

Alojamento

Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Classe de proteção IP: IP20

Classificação de inflamabilidade UL: UL94-5VB

Montagem

Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm

Dimensões (altura x largura x profundidade)

190 mm x 125 mm x 44,5 mm (7,48 pol. x 4,92 pol. x 1,75 pol.)

Peso

0,387 kg (0,852 lbs)

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia, Conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A, Conformidade com FIPS 140-2 Nível 1 e validado sob o Certificado NIST Nº 3389.

 

Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003

Europa: Marca CE – A Johnson Controls Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC.

 

Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ

 

BACnet International: BTL 135-2016 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo

 

FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com os Padrões de Processamento de Informações Federais; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389

Tabela 2. Gerenciadores de rede SNE1100x, SNE1050x e SNE110Lx

Especificação

Descrição

Requisitos de energia

Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA)

Alternativa: Entrada de fonte de alimentação de 24 VCC nominal dedicada, Classe II, América do Norte: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo de energia

Máximo de 38 VA

Sistema operacional

Wind River® Linux LTS 17 (LTS=suporte de longo prazo (long-term support))

Processador

Processador NXP i.MX6 DualLite, processador dual core Cortex-A9 a 1,0 GHz com 512 KB de cache L2

Memória

Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais

SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações

Integrações suportadas

BACnet/IP, BACnet MS/TP, barramento N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, sistema de detecção de incêndio Zettler, OPC UA

Tyco C•CURE 9000 - gerenciamento de video victor, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast

Nota: O modelo SNE110Lx suporta integração de um dispositivo IP, mas não suporta barramento N2 ou interface de rede LonWorks.

Interfaces de rede e seriais

Uma porta Ethernet, 1000/100/10 Mbps, conector RJ45 de 8 pinos

Uma porta FC (porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ-12 de 1,5 m [4,9 pés])

Uma porta RS-485 opticamente isolada, com um bloco terminal removível de 4 pinos

Três portas USB (uma porta Micro-B e duas portas USB A). Todos suportam especificação USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI], porta microUSB atualmente inativa

Velocidades de transmissão

Comunicação Ethernet: 1000, 100 ou 10 Mbps

Comunicação serial, opticamente isolada (barramento FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável)

Condições de temperatura ambiente

Operacional: de 0° C a 50° C (de 32° F a 122° F)

Não operacional: de - 40° C a 70° C (de - 40° F a 158° F)

Condições de umidade ambiente

Armazenamento: de 5% a 95% UR, 30° C (86° F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: de 10% a 90% UR, 30° C (86° F) condições de ponto de orvalho máximo

Alojamento

Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Montagem

Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm

Dimensões (altura x largura x profundidade)

190 mm x 125 mm x 45,5 mm (7,48 pol. x 4,92 pol. x 1,75 pol.)

Peso

0,387 kg (0,852 lbs)

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia, Conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A

 

Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003

Europa: Marca CE – A Johnson Controls Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC.

 

Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ

 

BACnet International: BTL 135-2016 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo

 

FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com os Padrões de Processamento de Informações Federais; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389