Introdução - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNCxxxxx-x - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

Página de catálogo da SNC

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
11.0
Revision date
2021-03-26

O gerenciador de controle de rede série Metasys SNC é uma oferta híbrida que fornece controle de supervisão e de equipamentos em uma oferta unificada.A série SNC desempenha um papel fundamental na arquitetura do sistema Metasys. Quando usados como um gerenciador de rede, os SNCs conectam as redes Building Automation System (BAS) a redes IP. Eles fornecem gerenciamento de rede e coordenação de controle de todo o sistema sobre um ou mais controladores de rede, incluindo os seguintes dispositivos:

  • Controladores de equipamentos de uso geral série CGM
  • Controladores de caixa VAV série CVM
  • Controladores de equipamento de campo série FEC e FAC
  • Controladores de caixa VAV série VMA
  • Controladores de equipamento terminal série TEC
  • Controladores de equipamento da série LN
  • Controladores de equipamentos de terceiros

Além de fornecer recursos de controle de supervisão, a série SNC também apresenta interfaces de entrada e saída (E/S) integradas e lógica programável para fornecer controle direto sobre HVAC e outros equipamentos do sistema predial. SNC2515x tem um total de 40 pontos de E/S – com 25 entradas e 15 saídas. SNC1612x tem um total de 28 pontos de E/S – com 16 entradas e 12 saídas. Os primeiros dois números do código do produto representam o número de entradas (SNC2515x) e os próximos dois números representam o número de saídas (SNC2515x). Para obter uma lista completa de controladores e recursos, consulte Tabela 2.

A série SNC sucedeu aos gerenciadores de controle de rede da série NCE, fornecendo recursos de supervisão e controle de equipamentos Metasys preparados para o futuro.

  • SNC2515x sucede aos gerenciadores de controle de rede da série NCE25.
  • SNC2515x-04 sucede aos gerenciadores de controle de rede da série NCE2500.
  • SNC1612x-0 sucede aos gerenciadores de controle de rede da série NCE25.
  • SNC1612x-04 sucede aos gerenciadores de controle de rede da série NCE2500.
Nota: O SNC não é um substituto imediato exato do NCE. Consulte SNC Installation Guide (Part No. 24-10143-01892) para obter mais informações sobre como instalar um SNC.
Figura 1. Gerenciadores de controle de rede SNC

Integrações Ethernet suportadas

  • BACnet/IP que inclui o seguinte:
    • Johnson Controls e dispositivos BACnet/IP de terceiros
    • Unidade de Controle de Alarme de Incêndio (FACU) Simplex®
    • Controle de iluminação Cree® SmartCast®
    • Controle de iluminação Molex®
  • Tyco® C•CURE® 9000 ou gerenciamento de vídeo victor®
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP
  • OPC UA

Suporta integrações Field Bus

  • BACnet MS/TP
  • Barramento N2
  • LonWorks® com um adaptador USB aprovado
  • Unidade de Terminal Remoto Modbus (RTU) com um adaptador USB aprovado
  • M-Bus
  • Painel de incêndio Zettler®
Nota: Para integrações LonWorks, Modbus e do painel de incêndio Zettler, use o adaptador USB adequado. Apenas os adaptadores USB qualificados funcionam nas portas USB. Não é necessário o adaptador USB para Modbus. Pode ser usado, mas não é obrigatório.
Nota: Para M-Bus, um adaptador USB aprovado será necessário se não estiver usando uma conexão IP.