O Open Application Server (OAS) combina recursos de servidor e gerenciador Metasys em uma única oferta de software, com recursos complementares opcionais. Duas opções de licenciamento estão disponíveis para o OAS: o OAS Minimum e o OAS Standard. Para obter mais informações sobre as versões do OAS, consulte Visão geral do Open Application Server.
Como um Site Director, o OAS Standard suporta até dois dispositivos de supervisão, 200 dispositivos de campo e 20.000 objetos usando BACnet®/IP e integrações Remote Field Bus. O OAS oferece suporte à integração com os seguintes dispositivos e sistemas: sistema sem fio ZFR Pro, C•CURE 9000® Access Control (Controle de acesso)®, Modbus®, M-Bus®, KNX®e Arquitetura Unificada OPC (UA)®. Para obter mais informações, consulte Guia de instalação do Open Application Server (OAS) (LIT-12013222).
O OAS fornece opções de software de banco de dados para arquivamento de dados históricos licenciados usando o Microsoft® SQL Server e permite a comunicação segura com uma variedade de gerenciadores de rede, incluindo os gerenciadores das séries NAE, NCE, SNE e SNC.
Recursos | OAS Minimum | OAS Standard |
---|---|---|
Compatível com Metasys UI | Sim | Sim |
Compatível com gerenciadores | Não | 2 |
Pode licenciar complementos | Sim | Sim |
Suporte direto para dispositivos de campo | 200 | 200 |
Suporta SMP
Nota: O SMP requer uma licença para operar.
Nota: Use apenas para atualizar sites do OAS existentes, e não para sites de OAS novos.
|
Sim | Sim |