O OAS Turnkey usa o sistema fanless integrado da Advantech, o EPC-U2117. Antes do envio, o computador é pré-configurado com todos os pré-requisitos e o software Johnson Controls® instalado, contém muitas configurações de desempenho recomendadas ativadas e é testado e verificado quanto à funcionalidade adequada.
O sistema mede apenas 170 x 117 x 52,6 mm para montagem como PC desktop, montagem em parede ou em trilho DIN. O EPC-U2117 usa a tecnologia de processador Intel® Atom® E3900 mais recente e é projetado com saída para display duplo e ampla faixa de entradas de alimentação de 12 a 24 VCC. O EPC-U2117 inclui uma placa multimídia integrada, mas oferece suporte a vários meios de armazenamento para que os locais com requisitos maiores de armazenamento possam utilizar opções de armazenamento mSATA e SSD/HDD 2,5”. O EPC-U2117 também inclui o software WISE-PaaS DeviceOn da Advantech, que oferece gerenciamento remoto, monitoramento de sistema para melhor desempenho, segurança e confiabilidade do dispositivo e manutenção preditiva. WISE-PaaS também suporta BIOS/FW OTA para atualizar o sistema e os dispositivos com o firmware mais recente para manter tudo funcionando com desempenho máximo.