Para obter informações completas sobre pedidos, consulte Metasys System Software Purchase Options Product Bulletin (LIT-12011703).
| Código do produto | Descrições de produtos |
|---|---|
| M4-OASMIN-0 | Licença de ativação de software do OAS mínimo para um novo site. |
| M4-OASMIN-6 | Licença de ativação de software do OAS mínimo para atualização do local existente. |
| M4-OASMIN-SCS | Serviço de assinatura de local mínimo de um ano para o software do OAS. |
| M4-OASMIN-SC3 | Serviço de assinatura de local mínimo de três anos para o software do OAS. |
| M4-OASSTD-0 | Licença de ativação de software do OAS. |
| M4-OASSTD-6 | Atualização da licença de ativação do software do OAS. |
| M4-OASSTD-8 | Licença de ativação de software do OAS para a migração de OASMIN para OASSTD. |
| M4-OASSTD-SCS | Assinatura de 1 anos para software do OAS. |
| M4-OASSTD-SC3 | Assinatura de 3 anos para software do OAS. |
| M4-OASPPA-0 | Licença de ativação do widget de Áreas potencialmente problemáticas. |
| M4-OASSCHRPT-0 | Licença para habilitar o recurso Relatórios Programados. |
| M4-OASHIST-0 | Licença para habilitar o recurso Historical Data. |
| M4-APIMOCMD-0 | Licença para habilitar a Monitoring and Commanding API. |
| M4-APIMOCMD-6 | Licença para habilitar a atualização das APIs de Monitoramento e Comando de sites existentes. Nota: Sites existentes atualizados para Liberar 13.0 deve adquirir esta atualização para continuar usando a API.
|
| M4-OASTK-0 | Solução de turnkey de hardware e hardware do OAS não licenciada. Nota: O OAS Turnkey não atende aos requisitos mínimos para executar os recursos de detecção de falhas e triagem de falhas.
|
| MS-SMP-6 | Licença para habilitar o SMP em locais existentes. Nota:
Esta é uma licença de compra única disponível apenas para clientes que atualizam o Metasys a partir de uma versão antes da 12.0. Os clientes existentes que adquiriram o MS-SMP-6 na versão 12.0 poderão continuar usando essa mesma licença depois de atualizar para a Versão 13.0.
|
| M4-BACNETSC-0 | Licença para habilitar a Conexão segura BACnet |
| Número do código | Descrição |
|---|---|
|
M4-FAULT-0 |
Licença para habilitar o recurso Detecção de falha em um servidor do Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS). Informações de pedido do OAS |
|
M4-TRIAGEM-0 |
Licença para habilitar o recurso Triagem de falha em um servidor do Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS). Informações de pedido do OAS
Nota: M4-FAULT-0 também é necessário como pré-requisito.
|
|
M4-ADFS-0 |
Licença para habilitar o recurso Active Directory Federation Services (ADFS) em um servidor Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS). |
|
M4-FIPS-0 |
Licença que permite habilitar os Padrões de Processamento de Informações Federais 140- 2 (conformidade com FIPS 140- 2 Nível 1) em um servidor Metasys (série ADS, ADS-Lite, ADX ou OAS) ou um gerenciador de rede de software (série NAE85 ou LCS85). |