Gerenciamento de mensagens de alarmes e eventos - Metasys - LIT-12013309 - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASTK-0 - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

Para garantir que você seja notificado imediatamente de alarmes e eventos importantes, a Site Management Portal UI alerta você com uma janela pop-up que mostra a mensagem de alarme de prioridade mais recente detectada pelo sistema. Essa janela apresenta todos os dados importantes relativos à mensagem de alarme.

Para uma visão geral do sistema sobre alarmes e eventos, o Site Management Portal UI fornece um Visualizador de eventos que exibe todos os eventos do sistema em ordem cronológica.

O Visualizador de Eventos permite identificar as condições mais recentes no edifício, determinar possíveis relacionamentos entre eventos e localizar a origem das condições de erro. O Visualizador de Eventos também permite que reconhecer e fazer anotações em qualquer uma das mensagens de eventos exibidas.

Todas as mensagens de eventos detectadas pelos gerenciadores de rede são roteadas ao OAS para arquivamento no banco de dados compatível com ODBC. É possível configurar o servidor para rotear mensagens de eventos e transações para impressoras, pagers, destinos de e-mail ou outros servidores.

Para exibir transações de operador, o Site Management Portal UI fornece um Visualizador de Auditoria. O Visualizador de Auditoria é classificável, portanto, apenas as mensagens de transação de interesse específico são exibidas.