Análise de tendências - Metasys - LIT-12013309 - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASTK-0 - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

Para obter o desempenho ideal e refinar os sistemas de controle do edifício, os dados atuais e históricos podem fornecer informações úteis de diagnóstico. A Site Management Portal UI fornece recursos abrangentes de registro de tendências e exibição de tendências. Os dados de tendência são coletados dos pontos de campo e colocados temporariamente no buffer nos gerenciadores de rede. Os dados de tendência podem ser carregados de forma automática e periodicamente para o OAS e arquivados no banco de dados compatível com ODBC.

O software Metasys suporta tanto os métodos de amostragem de intervalo (por exemplo, a cada 10 minutos) quanto de mudança de valor (por exemplo, quando uma temperatura muda 0,5 °) para amostras de tendências de ajuste. Os dados de ambos os métodos podem ser combinados em um único gráfico.

É possível visualizar e analisar os dados de tendências como um gráfico ou uma tabela em um painel de exibição do Site Management Portal UI. Os valores de tendência fornecem uma indicação do desempenho do sistema, permitindo identificar oportunidades de melhorias de eficiência e desenvolver estratégias de manutenção preditivas. Todos os recursos de tendência são compatíveis com a cópia para a área de transferência para uso em outro programa.

Para uma análise mais detalhada do desempenho operacional em todo o sistema, é possível criar um Estudo de tendências. Os estudos de tendências fornecem uma poderosa ferramenta de gerenciamento para analisar e comparar os dados operacionais atuais e históricos. Os estudos de tendências também ajudam a identificar possíveis problemas antes de ocorrerem, diagnosticar condições de alarmes atuais e anteriores, otimizar o consumo de energia e reduzir os custos de manutenção.

O Trend Viewer permite visualizar várias extensões de tendência com base na seleção de itens ad hoc dos resultados de uma pesquisa global ou da árvore de navegação. Esse recurso fornece outra opção para tendências.