Acesso por meio do Launcher Application - Metasys - LIT-12013309 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASTK-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

Use a aplicação Launcher para conectar-se à IU do Site Management Portal do OAS usando um desktop, laptop ou outro tipo de computador conectado a uma intranet corporativa, BAS dedicado, Internet ou linha telefônica de sites remotos. Vários usuários podem se comunicar simultaneamente com o servidor e o acesso é baseado no nível de autorização atribuído a usuários individuais.

O Launcher é uma aplicação de software que você baixa quando navega para qualquer servidor Metasys Versão 9.0 ou posterior ou gerenciador de rede de supervisão na rede do edifício. Depois de instalar o software Launcher, use-o para iniciar a IU do Site Management Portal. Além disso, é possível configurar o Launcher para navegar em qualquer site, como o Metasys. Para obter mais detalhes, consulte Ferramenta Launcher – Ajuda (LIT-12011742).