Site Management Portal UI - Metasys - LIT-12013309 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASTK-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

O Site Management Portal UI (SMP) fornece aos administradores do sistema ou operadores de edifícios recursos de configuração online de usuários e sistemas, juntamente com exibições em tempo real em seu site. O SMP transforma dados brutos do site e os organiza em um conjunto abrangente de ferramentas de gerenciamento de informações e relatórios.

A estrutura SMP apresenta um layout de vários painéis que exibe diferentes aspectos do sistema de controle do edifício ao mesmo tempo. Por exemplo, é possível exibir um diagrama gráfico de uma planta de tratamento de ar junto com um gráfico de tendência de vários pontos e a lógica do sistema de controle. Este layout de vários painéis permite identificar rapidamente a causa de uma condição de alarme da planta. Em outro painel, é possível exibir uma exibição de foco detalhada de um ponto e monitorar os efeitos das alterações em seu valor no gráfico do sistema no outro painel. É possível usar relatórios predefinidos para consultar um único gerenciador de rede, vários gerenciadores de rede ou todos os gerenciadores de rede no site para condições de alarme, offline, desativação, override, problemas e fora de serviço.
Nota: A partir do Metasys Versão 12.0, o SMP está disponível para locais existentes por meio de uma licença de software.