Navegação intuitiva - Metasys - LIT-12013309 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASTK-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

A Metasys UI oferece os seguintes métodos para que os operadores encontrem as informações dos sistemas de maneira fácil e rápida:

  • Árvore Spaces (Espaços) é um conjunto de links para cada Space Dashboard. A hierarquia física do site organiza intuitivamente esses links.
  • Árvore Network (Rede) fornece acesso a objetos usando uma árvore de navegação alternativa ao Spaces Tree (Espaços).
  • Árvore views (Exibições) fornece acesso à organização personalizada de objetos por meio de árvores de Exibição de Usuário.
  • Bookmarking Fornece uma maneira para os operadores acessarem rapidamente os painéis favoritos ou os mais visitados, simplesmente marcando cada local no navegador.
  • Barra de pesquisa permite que os operadores acessem rapidamente painéis específicos, inserindo as primeiras letras do nome do espaço ou equipamento.