Gerenciamento de usuário - Metasys - LIT-12013309 - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASTK-0 - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

O recurso Gerenciamento de usuário facilita a criação e o gerenciamento de usuários e suas funções, permissões baseadas em categorias e privilégios. Os administradores podem criar e gerenciar detalhes do usuário para usuários locais do Active Directory e do Metasys. A partir da Versão 11.0, o Active Directory inclui o Microsoft® Active Directory Federation Services (ADFS), incluindo a autenticação de dois fatores (2FA) quando o servidor ADFS é configurado para 2FA. Essa solução de logon único ajuda a impedir acesso não autorizado ao Metasys que, se não for evitado, pode resultar em perda de dados, perda financeira e de reputação, interrupção do sistema e outras consequências negativas.