Detecção e Triagem de Falha - Metasys - LIT-12013309 - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASTK-0 - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active
Detecção de falha
  • A Detecção de falha é um recurso complementar licenciado para os produtos do software Metasys Server, incluindo ADS, ADX, ADS-Lite e OAS.
    Nota: São necessários 16 GB de RAM e quatro núcleos virtuais para suportar os recursos de Detecção de falha e Triagem de falha em um OAS.
  • Esse recurso identifica as falhas relacionadas ao sistema de edifícios e lista essas falhas em ordem de gravidade, potencializando as regras definidas pela Johnson Controls e um modelo de dados semântico para facilitar a configuração.
  • A Detecção de falha ajuda os operadores a identificar problemas de sistemas de edifícios que não estão operando corretamente, evitar desperdício de energia e evitar reclamações associadas ao conforto.
Triagem de falha
  • A Triagem de falha auxilia os operadores menos experientes, orientando-os a resolver problemas independentemente. É um recurso complementar licenciado para detecção de falhas e os produtos do software Metasys Server, incluindo ADS, ADX, ADS-Lite e OAS.
    Nota: São necessários 16 GB de RAM e quatro núcleos virtuais para suportar os recursos de Detecção de falha e Triagem de falha em um OAS.
  • A Triagem de Falha aprimora a ordem da lista de falhas, adicionando a duração e a ocorrência da falha à lógica de classificação, o que aprimora o direcionamento dos maiores problemas para o topo da lista.
  • A Triagem de Falha aproveita o Banco de dados Field Support Knowledge da Johnson Controls para sugerir as possíveis causas, suas probabilidades e as ações corretivas adequadas.
  • O recurso captura atividades de ação corretiva, incluindo problemas não experimentados, experimentados e resolvidos com a capacidade de adicionar notas.
  • Além disso, a Triagem de falha oferece gráficos multiempilhados gerados automaticamente dos dados de falha para cada ocorrência de falha.
Nota: Não foram feitas adições significativas à Detecção de Falhas e Triagem de Falhas na Versão 13.0. A licença de Detecção de Falhas Metasys e a licença de Triagem de Falhas Metasys permanecem em 11.x e continuam a funcionar em 13.x.

As funcionalidades de Triagem de Falha e Detecção de Falha são documentadas em detalhes na seção widget Áreas potencialmente problemáticas do Metasys UI Help (LIT-12011953) .