Autorização de espaço - Metasys - LIT-12013309 - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASTK-0 - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

Os usuários podem atribuir permissões de acesso de usuário a espaços específicos e ao equipamento que atende a esses espaços, usando o recurso Autorização de Espaço. Isso permite o acesso de usuários segmentados por espaço físico dentro do edifício ou do campus.