Metasys UI - Metasys - LIT-12013309 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASTK-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active
A Metasys UI é uma interface da Web compatível com HTML5 que fornece acesso ao Metasys a partir de smartphones, tablets e computadores. A Metasys UI é uma interface intuitiva que reduz o tempo de aprendizado, maximiza a produtividade dos operadores e fornece uma experiência de usuário coesa, independentemente do tipo de dispositivo cliente usado para acessar o sistema. O dispositivo cliente não requer instalações de softwares adicionais— não Java™Microsoft Silverlight®, Adobe® Piscar®, ou outro software de uma app store online. A Metasys UI está incluída no OAS.
Nota: É necessário licenciar o software do servidor para fazer login na Metasys UI ou no SMP.
Figura 1. Metasys UI