Experiência do usuário - Metasys - LIT-12013309 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASTK-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

A interface de usuário do sistema Metasys (UI) é um portal para um site que pode ser personalizado para atender às necessidades de todos os usuários potenciais do sistema. A UI pode evoluir e ser dimensionada para atender às necessidades de qualquer instalação ou campus de vários edifícios. A experiência da UI inclui a Metasys UI otimizada para dispositivos móveis. A partir do Metasys Versão 12.0, o SMP está disponível apenas para sites existentes por meio de uma licença de software.