Especificações técnicas do OAS - Metasys - LIT-12013309 - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-OASTK-0 - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

O OAS Turnkey apresenta as seguintes especificações:

Tabela 1. Especificações de hardware e software do OAS Turnkey
Processador Intel® Átomo® E3900
Sistema operacional

Windows 10 Empresa LTSB versão 1607

Software de banco de dados SQL Server 2019 Express com CU19 (64 bits)
Memória 8 GB
Entrada de energia Entrada de 12 VCC a 24 VCC
Portas seriais RS-232-C 1
Portas seriais USB Especificações técnicas do OAS Quatro portas USB 3.0
Portas Ethernet Especificações técnicas do OAS 2
Placa sem fio Especificações técnicas do OAS M.2
Armazenamento 128 GB eMMC
Nota: O OAS Turnkey não atende aos requisitos mínimos para executar os recursos de Detecção de falha e Triagem de falha.

Se for instalar o OAS em uma máquina virtual, analise a tabela a seguir para verificar se atende aos requisitos mínimos de hardware e software.

Tabela 2. Requisitos de hardware e software da aplicação OAS
Plataforma de computador recomendada

Processador Intel Core i7-8700, seis núcleos, 3,20 GHz ou melhor

Nota: Atenda às especificações das recomendações de ADS/ADX que correspondem às características do site. Por exemplo, o número de usuários, o número de gerenciadores e objetos e o tráfego do site. Se hospedar o OAS em uma máquina virtual, corresponda às recomendações listadas na Diretrizes de rede e TI – boletim técnico (LIT-12011279).

Dois discos rígidos de 500 GB com 40 GB de espaço livre após a instalação de todos os softwares obrigatórios e antes da instalação do software do OAS. Configure RAID 1 (espelhamento) com a gravação em cache no disco ativada.

Nota: O software obrigatório inclui o sistema operacional suportador, o software de banco de dados e o .NET Framework.
Memória

Mínimo: 16 GB

Nota: O host da VM deve ter o 16 GB recomendado RAM o tempo todo. Ao configurar a VM, não selecione a opção habilitar memória dinâmica.
Sistemas operacionais de desktop e software de banco de dados suportados

Versões do Windows® 11 Pro e Windows® 11 Enterprise 22H2, 21H2 (64 bits) Canal de disponibilidade geral (GAC)

Edições do Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise versões 21H2, 22H2 (64 bits).

Windows® 10 Enterprise LTSC (1809, 21H2) (64 bits)

Suporta:

  • SQL Server® 2022 Express (64 bits)
  • SQL Server® 2019 Express com CU18 (64 bits)
  • SQL Server® 2017 Express com CU31 (64 bits)
Sistemas operacionais de servidor e software de banco de dados suportados

Windows® Server® 2022 (64 bits)

Windows® Server® 2019 (versão 1809 ou posterior) (64 bits)

Suporta:
  • SQL Server® 2022 (64 bits)
  • SQLServer® 2019 com CU18 (64 bits)
  • SQLServer® 2017 com CU31 (64 bits)
Interfaces de usuário suportadas

Interface de Usuário do Metasys

Site Management Portal (SMP)

Nota: SMP requer uma licença na Versão 13.0. A licença está disponível apenas para clientes Metasys existentes. Se você licenciou o SMP na versão 12.0, poderá usar a mesma licença após atualizar para a Versão 13.0.
Ambientes virtuais suportados

Microsoft Hyper-V™

Vmware®

Software adicional incluído com o download do software do OAS

Microsoft .NET Framework Versão 4.7.2

Microsoft .NET 6.0.16

Software do Launcher

RabbitMQ Server 3.8.16

Erlang OTP 23.2 (11.1.4)

Software opcional

Gerenciador de banco de dados Metasys

Programa de instalação de idiomas

1 Embora as portas USB estejam ativas no hardware OAS Turnkey, o OAS não oferece suporte para usá-las como método de integração. Por exemplo, não é possível conectar um tronco de dispositivos de campo usando a porta USB. Use um barramento de campo remoto ou dispositivos de campo BACnet/IP.
2 Use apenas uma porta Ethernet para conectividade de rede.
3 A placa sem fio não é compatível para uso com o Metasys.