Aplicações - Metasys - LIT-12013309 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - M4-APIMOCMD-0 - M4-OASPPA-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASTK-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-8 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - Software Application - Open Application Server - 13.0

Open Application Server (OAS) – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013309
Version
13.0
Revision date
2024-05-15
Product status
Active

Use um OAS para um site pequeno que pode ser executado com um a três gerenciadores, mas os recursos oferecidos pela Interface de Usuário do Metasys como navegação baseada em espaço e gerenciamento de alarmes. Nesse cenário, o Site Director do OAS substitui um dos gerenciadores por controladores de campo IP ou controladores de campo MSTP por roteadores MSTP para IP.

Outra razão para usar um OAS é se você não precisar de armazenamento de dados históricos de longo prazo.

Para ajudá-lo a decidir se um OAS é adequado para sua instalação, considere seus respectivos recursos de acesso e armazenamento de dados.