Software de migração do Metasys - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Opções de compra de software do sistema Metasys – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2023-09-25
Product status
Active

Os softwares de migração são pacotes de software Metasys na versão atual usados para atualizar um ADS ou ADX existente para a versão atual e para alterar o número de usuários do ADS ou do ADX. Consulte a Tabela 1 para ver alguns exemplos. Um pacote de software de migração do Metasys é identificado pelo sufixo -8 no número de código do produto. Consulte a Tabela 3 para ver exemplos de números de código do software de migração.

Tabela 1. Opções de migração da versão 11.x ou anterior para a versão 12.0

Da versão 11.x ou anterior

Para a versão 12.0

ADS com 5 usuários ADX com 10 usuários
ADX com 25 usuários
ADX com 50 usuários
ADX com 100 usuários
ADX com 10 usuários ADS com 5 usuários
ADX com 25 usuários
ADX com 50 usuários
ADX com 100 usuários
ADX com 25 usuários ADS com 5 usuários
ADX com 10 usuários
ADX com 50 usuários
ADX com 100 usuários
ADX com 50 usuários ADS com 5 usuários
ADX com 10 usuários
ADX com 25 usuários
ADX com 100 usuários
Nota: A única oferta de migração que se aplica ao OAS é a M4-OASSTD-8, que migra do OASMIN (OAS Minimum) para o OASSTD (OAS Standard).

Após toda migração, será necessário relicenciar o software. A licença do software reflete o número de usuários e a contagem de objetos para os quais o software é licenciado. Para obter mais informações sobre licenciamento, consulte Informações de licenciamento.

A tabela a seguir lista o histórico dos servidores e de diversas ferramentas Metasys com datas e números de versões, desde o ano de 2013 até o atual.

Tabela 2. Histórico das versões do software e de ferramentas Metasys
Data da versão Servidor Metasys1 , 2 Metasys UI 3 Metasys Launcher SCT/SCT Pro 4 Ferramenta de Atualização de NAE CCT
Janeiro de 2013 6.0 N/A 1.1 6.0 6.0 10.0
Junho de 2013 6.1 N/A 1.1 6.1 6.1 10.0
Fevereiro de 2014 6.5 N/A 1.2 6.5 6.5 10.0
Julho de 2015 7.0 1.5 ou 1.5.1 1.3

7.0

7.0 10.1
Dezembro de 2015 7.0 1.5 ou 1.5.1 1.4 10.0 10.0 10.1
Setembro de 2016 8.0 2.0 1.5 11.0 11.0 10.2
Fevereiro de 2017 8.1 2.1 1.6 11.1 11.1 10.2
Agosto de 2017 9.0 3.0 1.6 12.0 12.0 10.3
Dezembro de 2018 10.0 4.0 1.7 13.0 13.0 13.0

Setembro de 2019

10.1

4.1

1.7

13.2

13.2

13.1

Outubro de 2020 11.0 5.0 2.0 14.0 5 A Ferramenta de Atualização de NAE continua sendo um componente da instalação da SCT. No entanto, é recomendável usar a SCT Pro em vez da Ferramenta de Atualização de NAE. 14.0
Novembro de 2020 N/A N/A N/A 14.1 N/A
Maio de 2021 N/A N/A N/A 13.3 e 14.2 N/A
Maio de 2022 12.0 6.0 2.0 15.0 15.0
1 Inclui ADS, ADX e ADS-Lite.
2 Para obter informações sobre o Sistema de Controle de Fumaça Metasys UL864, consulte Metasys System UL 864 10th Edition UUKL/ORD-C100-13 UUKLC Smoke Control System (LIT-12012487).
3 A Metasys UI é parte da instalação do servidor Metasys nas versões 8.0 e posteriores.
4 A SCT Pro é instalada com as versões 13.0 e posteriores da SCT.
5 A SCT 14.0 foi descontinuada quando a SCT 14.1 foi lançada.