Software de atualização do Metasys - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Opções de compra de software do sistema Metasys – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2023-09-25
Product status
Active

O software de atualização é a versão atual do Metasys usada para atualizar produtos, como o ADS/ADX, OAS, MVE, NAE85 e LCS85, em sites que já têm uma versão principal do software Metasys instalada (por exemplo, em atualizações do software da versão 11.x ou anterior para a versão 12.0). Um pacote de software de atualização do Metasys é identificado pelo sufixo -6 no número de código do produto.

Os pacotes de software de atualização do Metasys também podem incluir atualizações para o software Microsoft SQL Server compatível atual (por exemplo, de um ADX10 existente para um ADX10SQL).

No caso de atualizações principais (por exemplo, da versão 11.x ou anterior para a versão 12.0), é necessário adquirir um pacote de software de atualização do Metasys atual. Qualquer versão principal anterior pode ser atualizada para a versão principal atual.

Atualizações secundárias (por exemplo, da versão 10.0 para a versão 10.1) do site podem ser feitas por um representante da Johnson Controls.

Nota: Normalmente, atualizações secundárias do software ADS/ADX não têm custo. Entretanto, nem todos os pacotes de software de atualizações secundárias são gratuitos. Para obter mais informações, entre em contato com o representante local da Johnson Controls.

Para saber se será necessário relicenciar seu software de atualização, consulte Informações de licenciamento.