Serviços de assinatura de site - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Opções de compra de software do sistema Metasys – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2023-09-25
Product status
Active

Os serviços de assinatura de site garantem que o assinante receba automaticamente todas as atualizações de versões principais e secundárias do Metasys pelo período de um ano ou três anos após a compra. O software de atualização não é mais enviado automaticamente em mídia ou disco para o cliente quando há uma nova versão disponível. Agora, o software é disponibilizado para download e licenciamento no Portal de Licença. Para sites de clientes sem acesso à Internet, há um método de licenciamento offline disponível. Para obter detalhes, consulte Software Manager Help (LIT-12012389).

Em um novo pedido de serviço de assinatura anual, o serviço é ativado no dia em que o assinante é cobrado por ele e permanece ativo por um ano. Em um novo pedido de serviço de assinatura de três anos, o serviço é ativado no dia em que o assinante é cobrado por ele e permanece ativo por três anos. Qualquer que seja o nível de serviço, o assinante só receberá o software quando a próxima versão do Metasys (principal ou secundária) estiver disponível. Quando a próxima versão estiver disponível, os pedidos de serviço de assinatura serão processados automaticamente. Um pacote de software de assinatura de site Metasys é identificado pelo sufixo -SCS (um ano) ou SC3 (três anos) no número de código do produto.

Ao encomendar um serviço de assinatura de site, identifique o pacote ou pacotes de software Metasys no site para o qual o serviço está sendo adquirido. Se você adquirir uma assinatura de site do software do servidor Metasys, também receberá uma cópia das versões mais recentes dos seguintes produtos com cada atualização:
  • Imagens de gerenciadores de rede
  • Metasys Export Utility
  • SCT
  • CCT
  • Arquivos de pacotes de dispositivo
  • Arquivos de pacotes de controlador de campo

Quando você adquire uma assinatura de site, seu site Metasys precisa estar usando a versão principal atual. Por exemplo, se você tiver o software ADS/ADX 11.x e a versão atualmente disponível do ADS/ADX for a 12.x, será necessário adquirir uma atualização para a versão 12.0 antes de solicitar uma assinatura de site.

No caso de um site MVE que já tem um serviço de assinatura, você precisa solicitar a assinatura de site apropriada do ADX, assim como a assinatura de site do MVE. A assinatura do MVE não inclui o ADX.

Os serviços de assinatura de site não são renovados automaticamente. Você precisa renovar a assinatura de site ao final do contrato. Os serviços de assinatura de site Metasys não são reembolsáveis.