Novidades - Metasys - LIT-12011703 - Software Application - Metasys System - 12.0

Opções de compra de software do sistema Metasys – Boletim de produto

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011703
Version
12.0
Revision date
2023-09-25
Product status
Active
O Metasys Versão 12.0 traz os novos seguintes produtos e códigos de produto:
  • Gerenciamento do BACnet/SC:
    • Licença para usar o recurso de gerenciamento do BACnet/SC na Metasys UI ou na Ferramenta de Configuração do Sistema Johnson Controls (JCT): M4-BACNETSC-0
    • Certificados de Criptografia de Curva Elíptica (ECC) para dispositivos BACnet/SC:
      Tabela 1. Novos certificados ECC para dispositivos BACnet/SC
      Número de código do produto Descrição
      M4-JCCA-0
      • Johnson Controls Customer Certificate Authority (CA) apenas para certificados BACnet/SC ECC
      • Expira em 30 anos
      M4-JCCERT1-0
      • Certificado Johnson Controls ECC – um (1) no total
      • Expira em três anos
  • Licença do Site Management Portal (SMP): MS-SMP-6. Na versão 12.0, a SMP UI é uma licença separada disponível apenas para sites Metasys existentes e para sites Metasys para Ambientes Validados (MVE) novos ou existentes. Se a SMP UI for necessária para um site não MVE existente, ela terá que ser adquirida separadamente. Para sites MVE, a licença SMP UI está incluída na licença MVE e não precisa ser adquirida separadamente.
  • Licença para usar a Mass Changes Tool (MCT) para gerar arquivos de configuração do cliente do Transporte de Telemetria de Enfileiramento de Mensagens (MQTT) para um gerenciador SNC ou SNE.
    Nota: A ferramenta MCT está disponível com o TL-BUNDLEMS-0 e não é vendida individualmente.
  • A Metasys UI Offline agora se chama Ferramenta de Configuração do Sistema Johnson Controls (JCT). A mudança do nome da ferramenta JCT não exige o uso de novos processos ou procedimentos neste momento. A instalação e o licenciamento são acoplados à SCT, como feito anteriormente com a Metasys UI Offline.

Além disso, a partir do Metasys Versão 12.0, as imagens do gerenciador serão fornecidas pelos produtos MS-MULTENG, e baixadas com ele, e não por produtos de servidor. As assinaturas agora incluem uma cópia do produto MS-MULTENG.

Os produtos e códigos de produto a seguir não são mais oferecidos no Metasys Versão 12.0:

  • Assinaturas para o software Metasys ADS/ADX de servidor do tipo SOMENTE: MS-ADSONLY-SCS, MS-ADSONLY-SC3, MS-ADXONLY-SCS, MS-ADXONLY-SC3, MS-ADX25ONL-SCS, MS-ADX25ONL-SC3, MS-ADX50ONL-SCS, MS-ADX50ONL-SC3, MS-ADX100ON-SCS e MS-ADX100ON-SC3
  • Códigos de produto exclusivos para encomenda de uma versão anterior do software de servidor: MS-ADS05U-0P, MS-ADS05U-6P, MS-ADSLA5U-0P, MS-ADSLA5U-6P, MS-ADSLE5U-0P, MS-ADSLE5U-6P, MS-ADX10U-0P, MS-ADX10U-6P, MS-ADX25U-0P, MS-ADX25U-6P, MS-NXE85SW-0P, MS-NXE85SW-6P e MS-15KUPG-0P
  • DVDs de reprodução do software Metasys: M4-COPY-OAS, MS-COPY-ADS05U, MS-COPY-ADSL-A, MS-COPY-ADSL-E, MS-COPY-ADX10U, MS-COPY-ADX25U, MS-COPY-ADX50U, MS-COPY-ADX100U, MS-COPY-EREPORT, MS-COPY-EXPORT, MS-COPY-LCS85SW, MS-COPY-MULTENG, MS-COPY-MVE, MS-COPY-NXE85SW, MS-COPY-ODS25K, TL-COPY-CCT e TL-COPY-SCT
  • Metasys Open Data Server (ODS): MS-ODS25K-0, MS-ODS25K-6, MS-ODS25KSQL-0, MS-ODS25KSQL-6, MS-ODS25K-SCS e MS-ODS25K-SC3
  • Energy Essentials: MS-EREPORT-0 e MS-EREPORT-6