Status e estados do LED - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Tabela 1. LEDs de status e descrição dos estados do LED

Etiqueta do LED

Cor do LED

Estado normal

Descrições dos estados do LED

ALIMENTAÇÃO

Verde

On Steady (continuamente aceso)

Continuamente apagado = Sem alimentação

Continuamente aceso = A alimentação é fornecida pela tensão primária

FAULT (Falha)

Vermelho

Continuamente apagado

2 piscadas seguidas de pausa longa = Controlador ligado no estado padrão. Para obter mais informações sobre esse estado padrão, consulte Validação de fiação de entrada/saídaa .

Piscando - 2 Hz = Inicialização em andamento, não está pronto para operação normal

Piscando rápido = Problema de comunicação do barramento SA

Continuamente apagado = Sem falhas

Continuamente aceso = Falha de dispositivo ou nenhuma aplicação carregada

FC BUS (CGM modelos)

Verde

Piscando - 2 Hz

Piscando - 2 Hz = Transmissão de dados (comunicação normal)

Continuamente apagado = Sem transmissão de dados (transmissão automática em andamento)

Continuamente aceso = comunicação perdida, esperando para entrar no barramento de comunicação

SA BUS

Verde

Piscando - 2 Hz

Piscando - 2 Hz = Transmissão de dados (comunicação normal)

Continuamente apagado = Sem transmissão de dados (N/D - transmissão automática não suportada)

Continuamente aceso = Comunicação perdida; aguardando para ingressar no barramento de comunicação

FC EOL (modelos CGM)

Âmbar

Apagado (exceto em dispositivos de terminação)

Continuamente aceso = EOL está ativo

Continuamente apagado = EOL não está ativo

ETH-1 (modelos CGE)

Verde

Desligar

Continuamente apagado = ETH-1 não está conectado

Piscando = ETH-1 conectado e se comunicando

ETH-2 (modelos CGE)

Verde

Desligar

Continuamente apagado = ETH-2 não está conectado

Piscando = ETH-2 conectado e se comunicando

FALHA e

SA BUS

Vermelho

Verde

 

Ambos piscam seis vezes em sequência = nenhum firmware válido no dispositivo (aplicável apenas a modelos CGE)