Recursos e dimensões de montagem - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Figura 1. Parte traseira do CGE09090 e do controlador CGM09090
Figura 2. Parte traseira do CGE04060 e do controlador CGM04060
Nota:
  • Nas figuras acima, as dimensões de montagem estão listadas em milímetros.
  • O canal do trilho DIN e as presilhas de montagem são mostrados em uma posição estendida.