Aplicações de montagem em trilho DIN - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para montar um controlador horizontalmente em um trilho DIN de 35 mm (método recomendado), conclua as seguintes etapas:

Procedimento

  1. Monte de forma segura uma seção de 20 cm (8 pol.) ou mais longa de trilho DIN de 35 mm horizontal e centralizado no espaço desejado, de modo que o controlador seja montado na posição horizontal .
  2. Puxe as duas presilhas de montagem inferiores para fora do controlador até a posição estendida (Figura 1 ou Figura 2).
  3. Pendure o controlador no trilho DIN pelos ganchos na parte superior do canal (trilho DIN) na parte traseira do controlador (Figura 1 ou Figura 2) e posicione o controlador confortavelmente contra o trilho DIN.
  4. Empurre as presilhas de montagem inferiores para dentro (para cima) para prender o controlador no trilho DIN. Para remover o controlador do trilho DIN, puxe as presilhas de montagem inferiores até a posição estendida e levante cuidadosamente o controlador do trilho DIN.