Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para montar um controlador horizontalmente em um trilho DIN de 35 mm (método recomendado), conclua as seguintes etapas:
Procedimento
- Monte de forma segura uma seção de 20 cm (8 pol.) ou mais longa de trilho DIN de 35 mm horizontal e centralizado no espaço desejado, de modo que o controlador seja montado na posição horizontal .
- Puxe as duas presilhas de montagem inferiores para fora do controlador até a posição estendida (Figura 1 ou Figura 2).
- Pendure o controlador no trilho DIN pelos ganchos na parte superior do canal (trilho DIN) na parte traseira do controlador (Figura 1 ou Figura 2) e posicione o controlador confortavelmente contra o trilho DIN.
- Empurre as presilhas de montagem inferiores para dentro (para cima) para prender o controlador no trilho DIN. Para remover o controlador do trilho DIN, puxe as presilhas de montagem inferiores até a posição estendida e levante cuidadosamente o controlador do trilho DIN.