Aplicações de montagem em parede - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para montar um controlador diretamente em uma parede ou outra superfície vertical plana, conclua as seguintes etapas:

Procedimento

  1. Puxe as duas presilhas de montagem inferiores para fora e certifique-se de que estejam travadas na posição estendida, conforme mostrado em Figura 1 ou Figura 2.
  2. Determine a posição de montagem adequada em que o controlador será instalado. Marque os locais dos orifícios de montagem na parede, usando as dimensões do controlador listado em Recursos e dimensões de montagem, ou segure o controlador contra a parede ou a superfície, mantendo-o em uma posição de montagem adequada, e marque os locais dos orifícios através das presilhas de montagem.
  3. Perfure nos locais marcados na parede ou na superfície e insira buchas de parede adequadas nos orifícios (se necessário).
  4. Segure o controlador no lugar e insira os parafusos através das presilhas montagem e nos orifícios (ou âncoras). Aperte cuidadosamente todos os parafusos.
    Importante: Não aperte os parafusos de montagem excessivamente. Apertar os parafusos em excesso pode danificar as presilhas de montagem.