Observe as seguintes diretrizes ao montar um controlador:
-
Certifique-se de que a superfície de montagem possa suportar o controlador, trilho DIN e qualquer invólucro fornecido pelo usuário.
-
Monte o controlador horizontalmente em trilho DIN de 35 mm sempre que possível.
-
Monte o controlador na posição correta de montagem.
-
Para aplicações de montagem em parede, monte o controlador em uma superfície uniforme e rígida sempre que possível.
-
Utilize calços ou arruelas para montar o controlador de forma segura e uniforme na superfície de montagem.
-
Monte o controlador em uma área livre de vapores corrosivos e observe os requisitos de Condições Ambientais em Tabela 1.
-
Forneça espaço suficiente ao redor do controlador para as conexões de cabos e fios e possibilitar fácil remoção da tampa e boa ventilação por meio do controlador (mínimo de 50 mm [2 pol.] na parte superior, inferior e frontal do controlador).
-
Não monte o controlador em superfícies sujeitas a vibração, como dutos.
-
Não monte o controlador em áreas onde as emissões eletromagnéticas de outros dispositivos ou fiação possam interferir na comunicação do controlador.
Em aplicações de montagem em painel ou invólucro, observe as seguintes diretrizes adicionais:
-
Monte o controlador de forma que as paredes do invólucro não obstruam a remoção da tampa nem a ventilação através do controlador.
-
Monte o controlador de forma que o transformador de energia e outros dispositivos não irradiem calor excessivo para o controlador.
-
Não instale o controlador em um compartimento hermético.