Instalação - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Observe as seguintes diretrizes ao instalar o controlador:

  • Para minimizar a vibração e os danos causados por choque ao controlador, transporte o controlador no recipiente original.

  • Verifique se todas as peças foram enviadas com o controlador.

  • Não deixe cair o controlador nem o submeta a choques físicos.