Peças incluídas - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
  • Um controlador CGM/CGE com blocos de terminais removíveis (blocos de terminais de entrada/saída, alimentação, FC e Barramento SA são removíveis)

  • Uma folha CG Pack (Peça nº A1638162MN)
Nota: O bloco de terminais FC só está disponível com o modelo CGM.