Materiais e ferramentas especiais necessários - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
  • Três fixadores apropriados para a superfície de montagem (parafusos M4 ou parafusos Nº 8)

  • Uma peça de 20 cm (8 pol.) ou mais longa de trilho DIN de 35 mm e peças apropriados para montagem em trilho DIN (apenas)

  • Lâmina reta pequena (1/8 pol. ou 3,0 mm) ou chave de fenda Philips #1 para fixação de fios nos blocos de terminais