Fiação - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Observe as seguintes diretrizes durante a instalação elétrica de um controlador de CGM/CGE:

CUIDADO
  • Risco de choque elétrico:
  • Desligue a fonte de alimentação antes de efetuar ligações elétricas para evitar choques elétricos.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de décharge électrique:
  • Débrancher l'alimentation avant de réaliser tout raccordement électrique afin d'éviter tout risque de décharge électrique.
CUIDADO
  • Risco de danos materiais:
  • Não energize o sistema antes de inspecionar todas as conexões de fiação. Fios em curto-circuito ou ligados incorretamente podem resultar em danos permanentes no equipamento.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de dégâts matériels:
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
Importante: Não exceda as classificações elétricas do controlador. Exceder a potência nominal pode resultar em danos permanentes ao controlador e anular a garantia.
Importante: Use apenas condutores de cobre. Prepare toda a fiação de acordo com os regulamentos locais, nacionais e regionais.
Importante: A descarga eletrostática pode danificar os componentes do controlador. Siga as precauções de descarga eletrostática adequadas durante a instalação, configuração e manutenção para evitar danos ao controlador.

Para obter informações sobre a configuração e a fiação de uma rede BACnet/SC ou BACnet/IP, consulte Metasys IP Networks for BACnet/IP Controllers Technical Bulletin (LIT-12012458). Para obter informações detalhadas sobre configuração e fiação de um barramento MS/TP, Barramento FC e Barramento SA, consulte MS /TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) Para obter informações detalhadas sobre a fiação de uma rede N2, consulte o N2 Communications Bus Technical Bulletin (LIT-636018).