comprimento máximo do cabo versus corrente de carga - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Use a figura a seguir para estimar o comprimento máximo do cabo em relação ao tamanho do fio e a corrente de carga (em mA) ao conectar as entradas e saídas.

Nota: Figura 1 aplica-se somente a entradas e saídas de baixa tensão (< 30 V).
Figura 1. Comprimento máximo do fio para entradas e saídas de baixa tensão (< 30 V) por corrente e tamanho do fio