Funções, classificações e requisitos do bloco de terminais de E/S - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Tabela 1. Funções de bloco de terminais de E/S, classificações, requisitos e diretrizes de cabeamento
Etiqueta do bloco de terminais Etiqueta de terminais Função, classificações, requisitos Determinação de tamanho de fio e comprimento máximo do cabo

UNIVERSAL

(Entradas)

+15 V

Fonte de alimentação de 15 VCC para dispositivos de entrada ativos (3 fios) conectados aos terminais UI-n universais.

Fornece 100 mA de corrente total

Mesmo que UI-n (Universal)

Nota: Use um cabo de 3 fios para dispositivos que fornecem fonte de alimentação do terminal + 15V.

UI-n

Entrada analógica – modo de tensão (0–10 VCC)

Tensão de entrada máxima de 10 VCC

Pull-down interno de 10k ohm

Consulte a Diretriz A em Tabela 1

Entrada analógica – modo de corrente (4–20 mA)

Impedância de carga interna de 100 ohm

Nota: Os jumpers de circuito de corrente devem estar na posição Ativada para manter um circuito de corrente fechado de 4-20 mA. Consulte Configurar os jumpers de circuito de corrente UI.

Consulte Diretriz B em Tabela 1.

Entrada analógica - Modo resistivo (0–600k ohm)

Pull-up interno de 15k ohm 12 V

Sensores qualificados: Potenciômetro de 0-2k ohm, RTD (1k níquel [sensor Johnson Controls® ], 1k de platina e sensor de temperatura de silício A99B) Sensor de coeficiente de temperatura negativo (NTC)

Consulte Diretriz A em Tabela 1.

Entrada binária - Modo de contato seco mantido

Largura mínima de pulso de 1 segundo

Pull-up interno de 15k ohm 12 V

Consulte Diretriz A em Tabela 1.

UI-C ou UI-C n

Entrada universal comum para todos os terminais de entrada universal

Nota: Todos os terminais UI-C ou UI-Cn universais compartilham um comum, que é isolado de todos os outros comuns.

Mesmo que UI-n (Universal)

BINÁRIO

(Entradas)

BI-n

Entrada binária - Modo de contato seco mantido

Largura mínima de pulso de 0.01 segundo

Pull-up interno de 3k ohm 18 V

Consulte Diretriz A em Tabela 1.

Entrada binária – modo de acumulador/contador de pulsos

Largura mínima de pulso de 0.01 segundo

(50 Hz a 50% do ciclo de trabalho)

Pull-up interno de 3k ohm 18 V

BI-C ou BI-C n

Entrada binária comum para todos os terminais de entrada binária

Nota: Todos os terminais binários BI-C ou BI-Cn compartilham um comum, que é isolado de todos os outros comuns, exceto o comum de saída configurável (CO) quando o CO é definido como uma saída analógica.

CONFIGURÁVEL

(Saídas)

CO-n

Saída analógica – modo de tensão (0–10 VCC)

Tensão de saída máxima de 10 VCC

Corrente de saída máxima de 10 mA

Requer uma carga externa de 1.000 ohm ou mais.

Consulte Diretriz A em Tabela 1.

Saída binária - 24 VAC Triac (somente fonte de alimentação externa)

Conecta COn a CO-C ou CO-Cn quando ativado.

Requisitos de fonte de alimentação externa:

Tensão de saída máxima de 24 VAC

Corrente de saída máxima de 0,5 A

Corrente de carga mínima de 40 mA

Consulte Diretriz C em Tabela 1.

CO-C ou CO-C n

Sinal de saída analógica comum Todas as saídas configuráveis (COs) definidas como saídas analógicas (AOs) compartilham um comum, que é isolado de todos os outros comuns, exceto o comum de entrada binária.

Sinal de saída binária comum Todas as saídas configuráveis (COs) definidas como saídas binárias são isoladas de todos os outros comuns, incluindo outras comuns de CO.

Mesmo que CO- n (Configurável).

ANALOG (ANALÓGICO)

(Saídas)

AO-n

Saída analógica – modo de tensão (0–10 VCC)

Tensão de saída máxima de 10 VCC

Corrente de saída máxima de 10 mA

Requer uma carga externa de 1.000 ohm ou mais.

Nota: A saída analógica (AO) opera no modo de tensão quando conectada a dispositivos com impedâncias superiores a 1.000 ohm. Dispositivos que caem abaixo de 1.000 ohm podem não operar conforme o previsto em aplicações no modo de tensão.

Consulte Diretriz C em Tabela 1.

Saída analógica – modo de corrente (4–20 mA)

Requer e carga externa entre 0 e 300 ohm.

Nota: A saída analógica (AO) opera em modo de corrente quando conectada a dispositivos com impedâncias menores que 300 ohm. Dispositivos com impedâncias superiores a 300 podem não operar conforme o previstos em aplicações no modo de corrente.

AO-C ou AO-C n

Sinal de saída analógica comum para todos os terminais de saída analógica.

Nota: Todos os terminais comuns de saída analógica compartilham um comum, que é isolado de todos os outros comuns.

BINÁRIO

(Saída)

BO-n

Saída binária – 24 VAC Triac (fonte de alimentação externa)

Conecta BO-n a BO-C ou BO-Cn quando ativado.

Requisitos de fonte de alimentação externa:

Tensão de saída máxima de 24 VAC

Corrente de saída máxima de 0,5 A

Corrente de carga mínima de 40 mA

Consulte Diretriz C em Tabela 1.

BO-C ou BO-C n

Saída binária comum para todos os terminais de saída binária.

Nota: Cada terminal comum de saída binária é isolado de todos os outros comuns, incluindo outros terminais comuns de saída binária.