Diretrizes de fiação de entrada e saída - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Tabela 1 fornece informações e diretrizes sobre as funções, as classificações e os requisitos para os terminais de entrada e saída do controlador, e Tabela 1 também faz referência às diretrizes para determinar os tamanhos adequados de fios e comprimentos de cabos.

Além das diretrizes de fiação em Tabela 1, observe as seguintes diretrizes ao conectar as entradas e saídas do controlador:

  • Passe todos os cabos e a fiação de baixa tensão separadamente da fiação de alta tensão.
  • Todos os cabos de entrada e saída, independentemente do tamanho do fio ou do número de fios, devem consistir em fios de cobre torcidos, isolados e torcidos.
  • O cabo blindado não é necessário para cabos de entrada ou saída, mas é recomendado para cabos de entrada e saída expostos a alto ruído eletromagnético ou de radiofrequência.
  • Os cabos de menos de 30 m (100 pés) geralmente não requerem um deslocamento na configuração do software de entrada/saída.
  • O cabo estendido por mais de 30 m (100 pés) geralmente requer um deslocamento na configuração do software de entrada/saída.