Tabela 1 define as diretrizes de comprimento de cabo para os vários tamanhos de fio que podem ser utilizados para a fiação de entrada e saída de baixa tensão (< 30 V). Os tamanhos e comprimentos dos fios necessários para saídas de relé de alta tensão (>30 V) são determinados pela carga conectada ao relé e pelos códigos de eletricidade nacionais, regionais ou locais.
Diretriz |
Tipo e bitola/tamanho do fio |
Tipo e comprimento máximo do cabo |
Suposições |
---|---|---|---|
A |
Cobre torcido de 1,0 mm (18 AWG) |
Fio trançado de 457 m (1.500 pés) |
Queda de tensão máxima de 100 mV Dependendo do comprimento do cabo e do dispositivo de entrada ou saída conectado, pode ser necessário definir um deslocamento no software de configuração para o ponto de entrada ou saída. |
0,8 mm (20 AWG) de cobre torcido de fio trançado de 297 m (975 pés) |
Fio trançado de 297 m (975 pés) |
||
Fio trançado de cobre torcido de 0,6 mm (22 AWG) de 183 m (600 pés) |
Fio trançado de 183 m (600 pés) |
||
Fio trançado de cobre torcido de 0,5 mm (24 AWG) de 107 m (350 pés) |
Fio trançado de 107 m (350 pés) |
||
B |
Cobre torcido de 1,0 mm (18 AWG) |
Fio trançado de 229 m (750 pés) |
Queda de tensão máxima de 100 mV Dependendo do comprimento do cabo e do dispositivo de entrada ou saída conectado, pode ser necessário definir um deslocamento no software de configuração para o ponto de entrada ou saída. |
0,8 mm (20 AWG) de cobre torcido de fio trançado de 297 m (975 pés) |
Fio trançado de 137 m (450 pés) |
||
Fio trançado de cobre torcido de 0,6 mm (22 AWG) de 183 m (600 pés) |
Fio trançado de 91 m (300 pés) |
||
Fio trançado de cobre torcido de 0,5 mm (24 AWG) de 107 m (350 pés) |
Fio trançado de 61 m (200 pés) |
||
C |
Consulte a Figura 1 para selecionar a bitola/tamanho do fio. Use fio de cobre torcido. |
Consulte a Figura 1 para determinar o comprimento do cabo. Use um cabo trançado. |
N/D |