| Bloco de terminais/etiqueta de porta | Etiquetas de terminal | Função, classificações elétricas/requisitos | Tipo de cabo recomendado |
|---|---|---|---|
| Ethernet (Portas) (CGE modelos) | ETH-1 e ETH-2 | Conecte-se à rede BACnet/SC ou BACnet/IP | Portas Ethernet; 10/100 Mbps; Conector RJ-45 de 8 pinos |
|
FC BUS (CGM modelos) |
+ - |
Barramento FC Comunicações |
É recomendável utilizar cabo blindado de 0,6 mm (22 AWG) e trançado de 3 fios |
|
COM |
Referência de sinal (comum) para comunicações de barramento |
||
|
SHD |
Terminal isolado |
||
|
FC BUS (porta) (CGM modelos) |
Barramento FC |
O conector modular de 6 posições RJ-12 fornece:
|
Cabo CAT 3 24 AWG de 3 pares <30,5 m (100 pés) |
|
SA BUS |
+ - |
Barramento SA Comunicações |
É recomendável utilizar cabo blindado de 0,6 mm (22 AWG) trançado, 4 fios (2 pares trançados). Nota: Os fios + e - são um par trançado, e COM e POWER são o segundo par trançado de fios.
|
|
COM |
Referência de sinal Barramento SA e 15 VCC comum |
||
|
PODER |
Fonte de alimentação de 15 VCC para dispositivos no Barramento SA (O consumo máximo de corrente total para Barramento SA é 240 mA.) |
||
|
SA BUS (Porta) |
SA BUS (CGM) Sensor (CGE) |
O conector modular de 6 posições RJ-12 fornece:
|
Cabo CAT3 24 AWG de 3 pares <30,5 m (100 pés) |
|
24V~ |
QUENTE |
Fonte de alimentação 24 VAC - Quente Fornece 20-30 VAC (Nominal 24 VAC) |
0,8 mm a 1,0 mm (18 AWG) 2 fios < 30 m (100 ft) |
|
COM |
Fonte de alimentação comum de 24 VAC (isolada de todos os outros terminais comuns no controlador) 14 VA |
Nota: Consulte Diretrizes de fiação de entrada e saída a para determinar o tamanho do fio e os comprimentos dos cabos para cabos que não sejam recomendados.
Nota: As recomendações de fiação Barramento FC e Barramento SA nesta tabela são para comunicações de barramento MS/TP a 38,4k baud. Para obter mais informações, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).