Barramento de comunicações e diretrizes de fiação de fonte de alimentação - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Tabela 1 fornece informações sobre as funções, as classificações e os requisitos para o barramento de comunicação e terminais de fonte de alimentação. A tabela também fornece diretrizes para tamanhos de fios, tipos de cabos e comprimentos de cabos para a fiação dos barramentos de comunicação do controlador e fonte de alimentação.

Importante: Consulte N2 Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) para obter as diretrizes ao usar esse dispositivo em um barramento N2.

Além das diretrizes na Tabela 1,observe as seguintes diretrizes ao conectar uma Barramento FC, um barramento SA ou a fonte de alimentação de 24 VCA:

  • Passe todos os cabos e a fiação de baixa tensão separadamente da fiação de alta tensão.
  • Todos os cabos de barramento FC e SA, independentemente do tamanho do fio, devem ser de fios de cobre trançados, isolados e torcidos.
  • O cabo blindado é altamente recomendado para todos os cabos de barramento FC e SA.
  • Consulte MS /TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) para obter informações detalhadas sobre o tamanho do fio e os requisitos de comprimento do cabo para barramentos FC e SA.