Diretrizes, funções, classificações e requisitos de instalação elétrica do terminal - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Esta seção fornece diretrizes adicionais sobre a fiação de entrada e saída, o comprimento máximo do cabo versus a corrente de carga e, barramento SA e fiação da fonte de alimentação.

Para obter informações sobre como remover um bloco de terminais do controlador, consulte Remover um bloco de terminais.