Diagramas de terminações - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Um conjunto de diagramas de terminações da Johnson Controls fornece os detalhes da fiação de entradas e saídas para os controladores. Consulte as figuras nesta seção para conhecer os diagramas de terminação aplicáveis.
Nota: Os modelos CGM04060 e CGE04060 não possuem saídas analógicas. As referências à saída analógica aplicam-se apenas aos modelos CGM09090 e CGE09090.
Tabela 1. Detalhes de terminações

Tipo de dispositivo de campo

Tipo de entrada/saída

Diagramas de terminações

Sensor de temperatura

IU

Entrada de tensão - fonte externa

IU

Entrada de tensão - fonte Interna

IU

Entrada de tensão (autoalimentada)

IU

Entrada de corrente - fonte externa (isolada)

IU

Entrada de corrente - fonte interna (2 fios)

IU

Entrada de corrente - fonte interna (3 fios)

IU

Entrada de corrente - fonte externa (em circuito)

IU

Feedback de EPP-1000

IU

Contato seco (entrada binária)

UI ou BI

Saída de 0–10 VCC para atuador (fonte externa)

CO ou AO

Saída de 0-10 VCC para atuador (fonte interna)

CO ou AO

Saída Triac 24 VAC (interruptor de baixa, fonte externa)

CO ou BO

Saída analógica (corrente)

SA

Saída de 4–20 mA para atuador

SA

Saída de 4–20 mA para atuador

SA

Controle incremental para atuador (interruptor de baixa, fonte externa)

SB

Saída binária 24 VAC (interruptor de baixa, fonte externa)

SB

Saída binária 24 VAC (interruptor de alta, fonte externa)

SB

Controle incremental para atuador (interruptor de alta, fonte externa)

SB

Status da rede com conector de telefone (endereço fixo = 199)

Barramento SA

Nota: O conector inferior (J2) nos sensores das séries TE-700 e TE-6x00 não pode ser usado como barramento de zona ou conexão SAB.
Status da rede com terminais endereçáveis

Barramento SA

Nota: O diagrama acima refere-se aos termostatos da série NS7000. Para obter o endereçamento do sensor de rede NS8000, consulte o Guia de instalação dos sensores de rede da série NS8000 (número de peça 24-11256-00007).
Status da rede com terminais (endereço fixo = 199)

Barramento SA