Porta do sensor (Barramento SA) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

A porta Barramento SA é um conector modular RJ-12 de 6 posições que fornece uma conexão para CWCVT, o MAP Gateway, a ferramenta de balanceamento de VAV, o DLK0350, sensores de rede especificados ou outros dispositivos Barramento SA com plugues RJ-12. Quando o controlador estiver configurado para comunicação de rede N2, é necessário fazer o download e comissionar o controlador usando a porta Barramento SA.

A porta do sensor é conectada internamente ao bloco de terminais Barramento SA. Consulte Tabela 1 para obter mais informações sobre as funções, as classificações e os requisitos das portas de barramento de comunicação. A atribuição de pinos da porta Barramento SA é mostrada em Figura 1.