Porta Barramento FC em controladores CGM - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

A porta Barramento FC na parte frontal do controlador CGM é um conector modular RJ-12 de 6 posições que fornece uma conexão para o Connected Workflow Wireless MS/TP Converter (CWCVT), o Mobile Access Portal (MAP) Gateway ou o ZFR Pro Wireless Field Bus Router.

A porta Barramento FC é conectada internamente ao bloco de terminais de barramento FC. Consulte Tabela 1 para obter mais informações sobre as funções, as classificações e os requisitos das portas de barramento de comunicação. A atribuição de pinos da porta Barramento FC é mostrada em Figura 1.

Figura 1. Atribuições de números de pinos para portas Barramento FC e Barramento SA em controladores de equipamentos