Método para apertar blocos de terminais - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Procedimento

Não use mais força do que o necessário ao apertar os parafusos do bloco terminal. Para evitar a aplicação de força excessiva ao apertar os parafusos, aplique os seguintes passos:

  1. Se disponível, use uma chave de fenda de torque para apertar o parafuso até 0,25 NM (2,212 pol. lbs.). O tamanho de bit recomendado para os parafusos universais nos blocos de terminais é um Phillips #1 ou um slot de 1/8 pol. (3,0 mm) bits.
  2. Se uma chave de torque não estiver disponível, aperte os parafusos terminais até que o parafuso fique encaixado no fio e, em seguida, aperte o parafuso mais um quarto (90°) a metade (180°) volta.
  3. Use apenas força suficiente para baixo necessária para manter a parte da chave de fenda presa presa com o parafuso. Muita força para baixo enquanto aperta os parafusos do terminal pode danificar o terminal.
    Nota: É uma prática recomendada remover o bloco conector dos conectores dos conectores na unidade antes de conectar os blocos de terminais. A melhor maneira de evitar qualquer dano de contato é evitar torquir os parafusos do terminal enquanto os plugues estão presos aos conectores do pino.