Blocos de terminais de entrada e saída - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Os controladores da série CG possuem blocos de terminais de entrada e saída removíveis. Todos os blocos de terminais de entrada estão localizados na parte inferior do controlador, e os blocos de terminais de saída estão localizados na parte superior do controlador. Para obter informações sobre como remover um bloco de terminais, consulte Remover um bloco de terminais. Para obter mais informações sobre funções, requisitos e classificações do terminal de E/S, consulte Diretrizes, funções, classificações e requisitos de instalação elétrica do terminal.