Barramento SA bloco de terminais - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

O bloco de terminais Barramento SA é um bloco de terminais laranja, removível, de 4 pinos que se encaixa em um conector de pino montado na placa.

Ao conectar um dispositivo Barramento SA ao controlador, conecte o bloco de terminais Barramento SA no controlador e em outros dispositivos Barramento SA em uma configuração em cadeia usando um cabo trançado blindado de 4 fios, conforme mostrado na Figura 1. Consulte Diretrizes, funções, classificações e requisitos de instalação elétrica do terminal para obter mais informações sobre as funções, as classificações e os requisitos do bloco de terminais de barramento de comunicação.

Figura 1. Barramento SA fiação do bloco de terminais
Nota: O terminal POWER fornece 15 VCC. O terminal POWER pode ser usado para conectar (em cadeia) os cabos de alimentação de 15 VCC na Barramento SA.
Nota: Não use a porta de Barramento SA modular e o bloco de terminais Barramento SA simultaneamente. Use apenas uma dessas conexões por vez.
Nota: O controlador CGM/CGE é o EOL do Barramento SA.