Blocos de terminais e portas de barramento - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Consulte Características físicas para obter as localizações dos blocos de terminais e da porta de barramento no controlador de CGM/CGE. Observe as seguintes diretrizes durante a instalação elétrica de um controlador CGM/CGE.