Remover um bloco de terminais - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para remover um bloco de terminais da placa de circuito, conclua as seguintes etapas:

Nota: Para remover o bloco de terminais, é necessário usar uma chave de fendas.

Procedimento

  1. Para evitar quaisquer possibilidades de danos devido a um curto-circuito acidental, desligue o controlador.
  2. Abaixo do bloco de terminais, no pequeno espaço entre a parte inferior do bloco de terminais e a placa de circuito, insira a lâmina plana da chave de fenda.
    Figura 1. Bloco de terminais
  3. Para destacar o lado esquerdo do bloco de terminais, posicione a lâmina plana embaixo do bloco de terminais para a esquerda e empurre o cabo da chave de fenda. Ao fazer isso, você estará usando a chave de fenda como uma alavanca para erguer o bloco de terminais.
  4. Para destacar o lado direito do bloco de terminais, posicione a lâmina plana embaixo do bloco de terminais para a direita e empurre o cabo da chave de fenda.
  5. Se necessário, repita as etapas 3 e 4 até que o bloco de terminais seja removido.