Equipamentos Metasys são dispositivos em barramentos MS/TP (FC ou SA). Antes de operar controladores em um barramento, é necessário configurar um endereço de dispositivo válido e exclusivo para cada controlador no barramento.
A tabela a seguir descreve os endereços de dispositivo de chave rotativa válidos para aplicações de barramento de comunicação:
| Barramento FC modo de comunicação | Intervalo de endereço de dispositivo válido |
|---|---|
| Comunicação com fio MS/TP | 4-127 Nota: Os endereços 0-3 são reservados e não devem ser usados em controladores de equipamentos.
|
| ZFR Pro Comunicação sem fio | 4-127 Nota: Os endereços 0-3 são reservados e não devem ser usados em controladores de equipamentos.
|
| Comunicação N2 | 1-253
Nota: Os endereços 0, 254 e 255 são reservados e não devem ser usados em controladores de equipamentos.
|
O endereço do dispositivo é um conjunto de endereços decimais que usa três chaves rotativas localizadas na parte superior do controlador. Os números são ordenados da esquerda para a direita, 100s, 10s e 1s. Conforme exibido na figura a seguir, as chaves são definidas para 1 2 3, designando o endereço do dispositivo deste controlador como 123.
O endereço do dispositivo deve corresponder ao endereço do dispositivo definido na Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT) em .
Para configurar os endereços do dispositivo nos controladores, siga estas etapas:
- Configure um endereço de dispositivo único e sequencial para cada um dos dispositivos conectados no FC ou SA, inciando com o endereço de dispositivo 4.
- Para garantir o melhor desempenho do barramento, defina os endereços de dispositivo sequenciais sem intervalos na faixa de endereço do dispositivo (4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante). Os dispositivos não precisam estar fisicamente conectados no barramento em sua ordem de endereço de dispositivo numérico.
- Escreva o endereço do dispositivo de cada controlador na etiqueta branca abaixo do Bloco da chave rotativa do endereço do dispositivo na tampa do controlador.
Para obter mais informações sobre endereços de dispositivos do controlador e como configurá-los em barramentos MS/TP, consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .