Configurar um display local - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Os modelos CGM09090-0H e CGE09090-0H possuem display colorido integrado e teclado de navegação que pode ser configurado para permitir o monitoramento local dos pontos de E/S e parâmetros/setpoints do controlador de equipamentos, incluindo quaisquer pontos de E/S dos módulos de expansão conectados no Barramento SA.

Nota: Se o display não estiver configurado no aplicativo, o display exibirá todos os BACnet pontos expostos do aplicativo.

Os modelos CGM/CGE que não possuem um display integral podem ser conectados a um display do controlador local M4-F4-DLK0350 ou a um display do controlador local MS-FX-DIS1710 . Se o display for configurado com uma senha local, o controlador de equipamento e o display deverão executar versões compatíveis de firmware. Se o display não estiver configurado com uma senha local, ele será compatível com controladores de equipamentos em qualquer revisão de firmware. Consulte a tabela a seguir para obter mais detalhes:

Nota: Não faça o downgrade do CGM ou CGE modelos com monitores integrais para a versão de firmware 9.0 ou anterior. Use somente a versão de firmware 10.0 ou posterior com modelos CGM ou CGE com telas integrais.
Tabela 1. Controlador Equipamento e compatibilidade de exibição para monitores configurados com uma senha local
Modelo de display e versão do firmware Controlador executando firmware 10.x ou superior Controlador executando firmware 9.x ou anterior
DLK0350 executando firmware 10.x ou superior Compatível Não compatível
DLK0350 executando o firmware 9.x Não compatível Compatível
DIS1710 executando o firmware 6.2 Não compatível Compatível

Os modelos DLK0350 e DIS1710 não devem estar conectados a modelos CGM/CGE -0H que incluem um display integral.

Para obter informações detalhadas sobre a configuração e a operação de um monitor DLK0350 conectado remotamente, consulte o Guia do usuário do display do controlador local (LIT-12013762). Para obter informações detalhadas sobre como configurar e operar um monitor remotamente, consulte DIS1710 Local Controller Display Technical Bulletin (LIT-12011270) .